产品
专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADG3301
量产1.15 V至5.5 V低压、单通道双向逻辑电平转换器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 双向电平转换
- 工作电压范围:1.15 V至5.5 V
- 低静态电流:< 1 μA
- 无方向引脚
ADG3301是一款单通道双向逻辑电平转换器,可用于多电压数字系统,如低压DSP/控制器与高压器件之间的数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
通过施加于VCCA 的电压,可设置器件A端的逻辑电平,VCCY 则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA 必须始终低于VCCY。施加于A引脚的VCCA兼容逻辑信号,在Y引脚则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于Y引脚的 VCCY兼容逻辑电平,在A引脚则以 VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将器件使能引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。EN引脚以VCCA电源电压为基准,正常工作模式下驱高。
ADG3301采用紧凑型6引脚SC70封装,保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG3301BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG3301BKSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论