添加到信号链设计器

ADUM3440:  四通道高速数字隔离器

产品详情

ADuM344x系列产品是四通道数字隔离器,它基于ADI公司的iCoupler®技术,可以支持最高150Mbps的数据速率。它将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器件等其他元件来说,能提供更加优异和杰出的工作特性。

由于在iCoupler器件中无需使用LED和光电二极管,所以避免了光电耦合器设计中的一些常见困难,例如电流传输率的不确定性、非线性传递函数以及温度与使用寿命的影响等问题,而当使用简单的和具有稳定工作特性的iCoupler数字接口电路时,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其他分立器件。而且,与光电隔离器相比,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为其十分之一至六分之一。

ADuM344x系列隔离器提供了四路独立的隔离通道,可提供不同的通道配置(见订购说明)。两侧的电源电压范围都可以为3.0V~5.5V,可与低电压系统兼容,同时还能实现电平转换功能。此外,ADuM344x还提供了低脉宽失真和严格的通道与通道之间的匹配。与其他光电耦合器的不同,ADuM344x还具有已注册专利的刷新特性,这能保证在没有输入逻辑电平翻转和电源开启与关闭时的直流电平的正确性。

应用
--高速多通道隔离
--SPI接口与数据转换器的隔离
--测量

特点和优势

  • 双向通讯
  • 3.3V/5V的电平转换
  • 高温工作:105°C
  • 高数据速率: 直流至150 Mbps(NRZ)
  • 带有输出使能的功能

低功耗工作

  • 5V下工作
    在0 Mbps到2 Mbps的范围内,每通道最大1.6mA
    在150 Mbps时,每通道最大47mA
  • 3.3V下工作
    在0 Mbps到2 Mbps的范围内,每通道最大1.0mA
    在150 Mbps时,每通道最大25mA
  • 精确定时特性
    2 ns的最大脉冲宽度失真
    2 ns的最大通道与通道之间的不匹配
  • 高共模瞬态抑制能力:>25 kV/µs
  • 16引脚SOIC宽体封装

安全性和管理规章的批准(正在审批中)

  • UL认证:按照UL1577,2500 V rms保持1分钟
  • CSA元件验收通知 #5A
  • VDE符合证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 V峰值

功能框图ADuM3440

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442: Quad Channel, High Speed Digital Isolators Data Sheet (Rev D, 02/2012) (pdf, 542 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议  (pdf, 632 kB) 应用笔记 PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: I2C 接口的隔离  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素  (pdf, 500 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 362 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离  (pdf, 494 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) 应用笔记 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-042: Evaluating 16-Lead SOIC and 16-Lead QSOP Digital Isolators User Guide  (pdf, 504 kB) 用户指导 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
采用微型片内变压器的高速数字隔离器  (pdf, 2717 kB)
作者:Baoxing Chen、John Wynne和Ronn Kliger
技术文章 PDF
微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离  (pdf, 234 kB)
作者:Baoxing Chen,ADI公司高级工程师
技术文章 PDF
采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和功率传输  (pdf, 1306 kB)
作者:Baoxing Chen
技术文章 PDF
iCoupler Products with isoPower Technology 技术资料 HTML
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
安全和法规认证信息 质量保证 HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
iCoupler 数字隔离器通过汽车应用认证 概况 HTML
isoPower®——在最小封装内实现DC/DC电源的隔离 概况 HTML
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
How do I learn about new iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Are iCoupler products Pb-free? 常见问题解答 HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? 常见问题解答 HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What are the different types of iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? 常见问题解答 HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? 常见问题解答 HTML
How much isolation can iCoupler products provide? 常见问题解答 HTML
What are the benefits of iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What is iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? 常见问题解答 HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? 常见问题解答 HTML
What is capacitive isolation? 常见问题解答 HTML
What regulatory standards address isolation products? 常见问题解答 HTML
What is isolation? Why is it needed? 常见问题解答 HTML
What are common applications that use isolation? 常见问题解答 HTML
How is isolation specified? 常见问题解答 HTML
What is isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? 常见问题解答 HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? 常见问题解答 HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM3440 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM3440 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM3440CRWZ 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 工业 Tube, 47 $ 2.91 $ 2.24 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM3440CRWZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADUMQS
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUMQSEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 25.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭