ADAV4622

过期

高级电视音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 声音IF处理器
    SIF解调器与广播立体声解码器
    NICAM (BG, DK, I, L), A2 (BG, DK, M), BTSC (M, N), EIAJ (M)
    自动声音IF标准检测
  • 用于高级电视音响的完全可编程28-bit音频处理器,在复位时可以加载缺省音频流
  • 实现ADI公司和第三方音频算法
  • 用于音/视频同步的可调节数字延迟线
    高达200 ms的立体声延迟
  • 高性能24-bit ADC和DAC
    DAC通道上的94 dB DNR性能
    ADC通道上的95 dB DNR性能
    具有集成放大器的耳机输出
  • 高性能脉宽调制(PWM)数字输出
  • 快速I2C控制
  • 工作电源电压3.3 V(模拟)、1.8 V(数字核心)和3.3 V(数字接口)
  • 采用80引脚LQFP封装
  • 4路立体声同步数字I2S输入通道
  • 一个6通道采样速率转换器(SRC)和一个立体声SRC,支持5 kHz~50 kHz的输入采样速率
  • 一路立体声同步数字I2S输出
  • S/PDIF输出,具有S/PDIF输入多路复用能力

ADAV4622是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。

在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换频道时补偿音量变化的自动音量控制;动态低音调节、多频带均衡器;以及用于音/视频同步的高达200 ms的立体声延迟存储器。

 

同时,ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具可生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。

 

模拟I/O集成了ADI公司特有的连续的、多比特∑-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,满足第三方算法供应商进行系统商标认证所需。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)的ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)的DAC提供。

 

主扬声器输出作为数字调制PWM流提供给数字放大器。

ADAV4622包括多通道数据输入和输出。此外,数字输入通道可以通过内置采样速率转换器(SRC)传输,内置SRC支持从5 kHz到50 kHz的任意采样速率。

如需获得更详细的使用指南及寄存器信息,请发送Email至AV.Products@analog.com。AV.Products@analog.com

应用

  • 通用消费类音频后处理
  • 家庭音频
    DVD录像机
    家庭影院(HTIB)系统与DVD接收机
  • 用于DTV-ready电视的音频处理子系统
  • 用于iDTV的模拟广播能力
  • Data Sheet, Rev. Sp0, 3/08

    推荐替代产品

    ADAU1787 推荐用于新设计

    具有音频 DSP 的四 ADC 二 DAC 低功耗编解码器

    ADAV4622
    高级电视音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器
    ADAV4622-l ADAV4622-pc
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源


    工具及仿真模型

    SigmaDSP Processors: Software and Tools

    打开工具

    评估套件

    EVAL-ADAV4622
    ADAV4622评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV4622的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览