添加到信号链设计器

ADV7392:  低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器

产品详情

ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393均属于单芯片、高速、数模视频编码器系列。三个2.7 V/3.3 V 10位视频DAC支持标清(SD)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(YC)或分量(YPrPb/RGB)模拟输出。

这些编码器针对低功耗操作进行了优化,尺寸极小,并且只需很少的外部器件,非常适合要求电视输出功能的便携式和功耗敏感型应用。有线电视信号检测和DAC自动关断特性可确保功耗保持最低。

ADV7390/ADV7391配有一个8位视频输入端口,通过SDR接口支持标清视频格式,通过DDR接口支持高清视频格式。          

ADV7392/ADV7393配有一个16位视频输入端口,可采用多种方式进行配置。同时支持标清RGB输入。该系列所有器件均支持嵌入式EAV/SAV时序码、外部视频同步信号以及I2C、SPI通信协议。

应用

  • 手机
  • 数码相机
  • 便携式媒体和DVD播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式数码摄像机
  • 机顶盒(STB)
  • 车载信息娱乐系统(仅限ADV7393)

特点和优势

  • 支持1.8 V/3.3 V接口
  • 3 个高质量10位视频DAC
    16× (216 MHz) DAC 过采样适用于标清
    8× (216 MHz) DAC 过采样适用于增清
    4× (297 MHz) DAC 过采样适用于高清
    DAC输出电流:37 mA(最大值)
  • 支持多格式视频输入
    4:2:2 YCrCb (标清、增清和高清)
    4:4:4 RGB (标清)
  • 支持多格式视频输出
    复合(CVBS) 与S视频(Y/C)
    分量YPrPb(标清、增清和高清)
    分量RGB(标清、增清和高清)
  • 提供引脚架构芯片级封装(LFCSP)
    5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP
    6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP
  • 支持74.25 MHz 8/10/16位高清输入,符合SMPTE 274M (1080i)、296M (720p)和240M (1035i)标准
  • 高级电源管理
    获专利的内容相关低功耗DAC操作
    自动有线电视信号检测和DAC关断
    各DAC具有独立开关控制
    休眠模式下功耗最低
  • 符合EIA/CEA-861B标准
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 可编程特性
    亮度和色度滤波器响应
    垂直消隐间隔(VBI)
    副载波频率(FSC) 和相位
    亮度延迟
  • 副本生成管理系统(CGMS)
  • 隐藏字幕和宽屏幕信令(WSS)

ADV7392 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393:低功耗、芯片级、10 位标清/高清视频编码器 数据手册 (Rev B, 02/2012) (pdf, 2254 kB) 产品数据手册 PDF
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 2254 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
CN-0101  (pdf, 112 kB)
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器
Circuit Note PDF
ADV739x Design Support Files 用户指导 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7392 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7392BCPZ 产品状态: 联络ADI 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 待定 Tray, 490 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADV7392WBCPZ 产品状态: 联络ADI 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 8.19 $ 5.65 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7392WBCPZ-REEL 产品状态: 联络ADI 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - - Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADV739X Evaluation Platform.
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV739XFEZ 产品状态: 联络ADI Front-end Evaluation Board $ 325.00 -
EVAL-ADV7390-AEBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI
EVAL-ADV7390EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 85.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭