在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD5272
量产单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
- 产品模型
- 8
概述
- 单通道、1024/256位分辨率
- 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 标称电阻容差误差:±1%(最大值)
- 50次可编程(50-TP)游标存储器
- 变阻器模式下的温度系数:5 ppm/°C
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
- I2C兼容接口
- 游标设置回读功能
- 上电后采用50-TP存储器数据刷新
- 超薄LFCSP、10引脚、3 mm × 3 mm × 0.8 mm封装
- 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
AD5272 / AD5274 属于ADI公司的digiPOT+™ 电位计系列,分别是单通道1024/256位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
这些器件的端到端电阻容差误差小于1%,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5272/AD5274的游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次编程的机会。在50-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5272/AD5274采用紧凑型10引脚MSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 机械电位计的替代产品
- 运算放大器:可变增益控制
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 传感器校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
器件驱动器 3
产品选型指南 1
参考电路 2
3rd Party Solutions 1
非常见问题 28
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5272BCPZ-100-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5272BCPZ-20-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5272BRMZ-100 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5272BRMZ-100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5272BRMZ-20 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5272BRMZ-20-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5272BRMZ-50 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5272BRMZ-50-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD5272BRMZ-100 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50-RL7 | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5272BRMZ-100 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50-RL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5272BRMZ-100 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-100-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-20-RL7 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50 | 量产 | |
| AD5272BRMZ-50-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册