AD5247
量产128点、I2C®接口兼容数字电位计
- 产品模型
- 7
概述
- 128点
- I2C兼容接口
- 上电预置为中间值
- 低功耗,IDD= 3µA(典型值)
- 单电源供电:2.7 V~5.5 V
- 可以得到评估板
- 完全读写Wiper寄存器
- 工作温度范围宽: –40°C~+125°C
- 温度系数低: 45 ppm/°C
- 端到端阻抗: 5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- 超小型SC70-6 (2 mm × 2.1 mm)封装
- 采用无铅封装
AD5247提供了128点调节应用的小型2 mm × 2.1 mm封装解决方案。该器件可以实现与机械电位计或可变电阻器一样的电子调节功能。可选4种不同的端到端电阻值(5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ,100 kΩ) ,这些低温度系数器件是高精度、高稳定性可变电阻调节的理想选择。
通过I2C兼容数字接口可以控制抽头设置,还可以回读当前抽头寄存器控制字。每个10 kΩ和100 kΩ的器件,都有3个硬件编码的从机地址,允许用户通过一条I2C总线访问三个器件(数据手册中表8列出全部的从机地址分配)。
抽头与固定电阻器每个端点之间的电阻随着发送到电阻串数模转换器(RDAC)锁存的数字编码而呈线性变化。注意在本文件中,数字电位器、可变电阻器以及电阻串数模转换器可以互换使用。
AD5247采用2.7 V~5.5 V电源供电,电流消耗3µA,因此可以用在采用电池供电的便携式应用中。
应用
数据表, Rev. B, 3/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5247BKSZ10-1RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ10-2RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ10-RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ100-1RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ100-RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ5-RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5247BKSZ50-RL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5247BKSZ10-1RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ10-2RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ100-1RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ100-RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ5-RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ50-RL7 | 量产 | |
|
10月 14, 2009 - 09_0218 AD5247-10 Datasheet Specification Change |
||
| AD5247BKSZ10-1RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ10-2RL7 | 量产 | |
| AD5247BKSZ10-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5247的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论