AD5227
量产64位数字升/降控制电位计
- 产品模型
- 4
概述
- 64位数字电位器
- 端接电阻(端到端):10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 简单的升/降数字或手动可配置控制
- 中间电平预设
- 低温度系数(电位器模式):10 ppm/ºC
- 低温度系数(可变电阻器模式):35 ppm/ºC
- 超低功耗:IDD = 0.4 μA (典型值)/3 µA(最大值)
- 快速调整时间ts = 1 µs
- 片选(CS)支持多器件操作
- 低工作电压:2.7 V至5.5 V
- 汽车应用温度范围:−40°C至+105°C
- 紧凑的薄型SOT-23-8 (2.9 mm x 3 mm)无铅封装
AD5227是ADI公司最新款64位升/降控制数字电位计1,可实现与5 V电位器或可变电阻相同的电子调整功能。其简单的三线式升/降接口支持手动开关或高速数字控制。AD5227在上电时预设为中间电平。启用了CS时,该器件每个时钟脉冲改变一步,而方向则由U/D引脚的状态决定(见 )。任何主机控制器或分立逻辑都能轻松激活该接口,也可以采用回转式编码器或按钮手动激活该接口。AD5227提供64步进分辨率,不仅尺寸较小,而且接口简单,可以取代机械电位器和调整器,使分辨率提高6倍,并提供固态可靠性和灵活的设计布局,从而大幅降低终端用户系统的成本。
AD5227采用紧凑的薄型SOT-23-8 (TSOT-8)无铅封装,保证工作温度范围为−40°C至+105°C汽车应用温度范围。
考虑使用EEMEM电位器的用户请参考“应用”部分中的一些建议。
应用
1RWB增加则RWA减少,反之亦然。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
3rd Party Solutions 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5227BUJZ10-R2 | 8-Lead TSOT | ||
| AD5227BUJZ10-RL7 | 8-Lead TSOT | ||
| AD5227BUJZ100-RL7 | 8-Lead TSOT | ||
| AD5227BUJZ50-RL7 | 8-Lead TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5227BUJZ10-R2 | 量产 | |
| AD5227BUJZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ100-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ50-RL7 | 量产 | |
|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD5227BUJZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ100-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ50-RL7 | 量产 | |
|
4月 1, 2009 - 09_0069 AD5227/AD5228 Datasheet Specification Change |
||
| AD5227BUJZ10-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ100-RL7 | 量产 | |
| AD5227BUJZ50-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5227的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论