AD5175
量产单通道、1024位数字变阻器,配有I²C接口和50-TP存储器
- 产品模型
- 3
概述
- 单通道、1024位分辨率
- 标称电阻:10 kΩ
- 50次可编程(50-TP)游标存储器
- 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
- I2C兼容型接口
- 游标设置和存储器回读
- 上电时从存储器刷新
- 电阻容差存储在存储器中
- 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装
- 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
AD5175是一款单通道1024位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电,也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
AD5175的游标设置可通过I²C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。AD5175不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次编程的机会。在50-TP激活期间,一个熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5175提供3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP和10引脚MSOP两种封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用- 机械变阻器的替代产品
- 运算放大器:可变增益控制
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 传感器校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5175BCPZ-10-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5175BRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5175BRMZ-10 | 量产 | |
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5175BRMZ-10 | 量产 | |
| AD5175BRMZ-10-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论