添加到信号链设计器

AD5123:  四通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5123/AD5143电位计为128/256位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,Ax、Bx和Wx引脚提供最高±6mA的电流密度。

低电阻容差和低标称温度系数简化了开环应用和需要容差匹配的应用。

线性增益设置模式允许对数字电位计端子RAW和RWB之间的电阻独立编程,使电阻匹配非常精确。

宽带宽和低总谐波失真(THD)确保对于交流信号具有最佳性能,适合滤波器设计。

在电阻阵列末端的低游标电阻仅40 Ω,允许进行引脚到引脚连接。

游标电阻值可通过一个I2C兼容数字接口设置,也可利用该接口回读游标寄存器和内容。

AD5123/AD5143采用紧凑型16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。

应用

  • 便携式电子设备的电平调整
  • LCD面板亮度和对比度控制
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 可编程电源

特点和优势

  • 10 kΩ 和 100 kΩ 电阻可选
  • 电阻容差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 宽带宽:3 MHz
  • 快速启动时间 < 100 µs
  • 线性增益设置模式
  • 单电源及双电源供电
  • 独立逻辑电源 (1.8 V 至 5.5 V)
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 3 mm × 3 mm封装
  • 4 kV ESD保护

AD5123 功能框图

AD512X/4X系列非易失性数字电位计

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5123/AD5143: 四通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计 (Rev A, 03/2013) (pdf, 1730 kB) 产品数据手册 PDF
AD5123/AD5143: Quad Channel, 128-/256-Position, I2C, Nonvolatile Digital Potentiometer Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 611 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1291: 数字电位计:常见问题解答  (pdf, 687 kB) 应用笔记 PDF
AN-1291: Digital Potentiometers: Frequently Asked Questions  (pdf, 805 kB) 应用笔记 PDF
AN-1169: 线性增益设置模式:详细说明  (pdf, 301 kB) 应用笔记 PDF
AN-1169: Linear Gain Setting Mode: A Detailed Description  (pdf, 214 kB) 应用笔记 PDF
Webinar: Digital Potentiometers - Where and How to Use
Digital Potentiometers (digiPOTs) provide a convenient way to adjust the ac or dc voltage or current output of sensors, power supplies, or other devices that require some type of calibration. This webcast will describe the function, use and advantages of using digital potentiometers in various applications. The webinar will also highlight the main parameters to be considered when designing a circuit using a digital potentiometer.
在线研讨会 WEBCAST
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5123 /AD5143 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5123 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5143 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5143DBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭