添加到信号链设计器

AD9963:  10/12位、低功耗、宽带MxFE

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9961/AD9963是引脚兼容的10/12位低功耗MxFE®转换器,提供两个采样速率为100 MSPS的ADC通道和两个采样速率为170 MSPS的DAC通道。这些转换器针对要求低功耗和低成本的通信系统的发射和接收信号路径进行了优化。数字接口提供灵活的时钟选项。发射路径可配置为1×、2×、4×和8×插值。接收路径具有一个可旁路的2×抽取低通滤波器。

AD9961和AD9963具有五个辅助模拟通道。三个通道是12位ADC的输入。通过使能10位DAC,其中的两路输入可以配置为输出。另外两个通道是两个独立的12位DAC的专用输出。

AD9961/AD9963具有高度集成的功能、小尺寸和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。


应用
  • 无线基础设施
    微微蜂窝和毫微微蜂窝基站
  • 医疗仪器
    超声AFE
  • 便携式仪器
    信号发生器、信号分析仪

特点和优势

  • 双通道10位/12位、100 MSPS ADC
    SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
  • 双通道10位/12位、170 MSPS DAC
    ACLR = 74 dBc
  • 5 个辅助模拟输入/输出通道
  • 低功耗:<425 mW(最高采样速率时)
  • 支持全双工和半双工数据接口
  • 72引脚、无铅小型LFCSP封装

AD9963 功能框图

NOTE ON EVALUATING THE AD9963

To evaluate the full capabilities of the AD9963, an AD9963-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9963 IBIS Model IBIS 模型 HTML
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
AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-DPGIOZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 995.00 -
AD9963 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9963-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭