AD9786

不推荐用于新设计

16位、500 MSPSTxDAC+®数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率,DAC更新速率最高达500 MSPS
  • 本底噪声性能:-164 dBm/Hz(20 MHz输出)
  • IMD至300 MHz:< -70 dBc
  • SFDR (10 MHz):86 dBc
  • DNL:± 0.75 LSB
  • 可选2X/4X/8X高性能插值滤波器:200 MSPS数据速率
  • 直接中频传输频率
  • 100-300 MHz及以上
  • 可选数据格式:
  • 二进制补码或标准二进制
  • LVTTL/CMOS兼容型输入
  • 多功能时钟接口
  • 可通过SPI端口编程
AD9786
16位、500 MSPSTxDAC+®数模转换器
AD9786 Functional Block Diagram AD9786 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9779A 量产 双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
AD9125 推荐用于新设计 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9786 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览