AD5399

过期

二进制补码、双通道、12位DAC,内置基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 双通道12位DAC
  • 二进制补码有利于双极性应用
  • 双极性归零,2 V直流失调电压
  • 内置2.000 V精密基准电压源,温度系数典型值为10 ppm/°C
  • 缓冲电压输出:0 V至4 V
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 快速建立时间:0.8 µs(典型值)
  • 超紧凑型MSOP-10封装
  • 单调性微分非线性(DNL) < ±1 LSB
  • 优化的零电平精度
  • 上电复位至VREF
  • 三线式串行数据输入

AD5399是一款串行输入、双通道、12位数模转换器,可采用二进制补码数字编码。内部基准电压源可产生稳定的2V DACREF。经过缓冲的DACREF输出可在VBZ引脚上产生系统双极性接地基准电压。双极性DAC输出摆幅可以在4VPP范围内编程。该器件的额定工作电压为+5 V ±10%。

AD5399
二进制补码、双通道、12位DAC,内置基准电压源
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5399的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览