| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9865: 10-Bit Broadband Modem Mixed Signal Front End Data Sheet (Rev A, 11/2004) (pdf, 1672 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版] (pdf, 421 kB) | 应用笔记 | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | 应用笔记 | |
| AN-700: Instructions for the AD9865/AD9866 Evaluation Software (pdf, 418 kB) | 应用笔记 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。