概述

优势和特点

  • 类似于API的OpenCV: 大部分模块与OpenCV精确到位。 同时支持ADI本身的API。
  • 图像尺寸: 可配置。
  • 色彩转换、卷积、相关、索贝尔(Sobel)、形态及RANSAC。
  • 线性/扩展/无迹卡尔曼滤波器。
  • 图像金字塔/滤波器、矩阵/矢量运算、积分图像。
  • 霍夫变换、光流、金字塔式光流、角点检测、轮廓、Haar特征
  • RLE、Packed_RLE、统计工具(如柱状图)。
  • 重入: 支持
  • 兼容标准: 无
  • 框架相关性: 无
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: 可配置 – 下列格式中的一种:RGB888、YUV444集成YUV400 8位、YUV400 16位、HSV888、二进制YUV 8位、二进制YUV 16位。
  • 输出格式: 可配置 – 下列格式中的一种:RGB888、YUV444集成YUV400 8位、YUV400 16位、HSV888、二进制YUV 8位、二进制YUV 16位、矩阵/矢量、灰度视频。

产品详情

Blackfin图像处理工具箱包含一整套图像处理基元,旨在加速开发采用Blackfin的复杂图像或视频处理解决方案。 图元功能经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx和BF-60x系列处理器上运行。 该工具箱库是一个独立自足的软件模块, 兼容MISRA-C。

该产品还包括图元的C参考代码和OpenCV的包装器代码,例如API。 除演示代码外,还演示了如何在Blackfin上使用这些图元。

通过实施编码,可以对L1和L3(外部存储器,如SDRAM/DDRAM)存储器中的图像进行处理。 存储移动API通过MDMA有助于将数据在L3与L1之间进行来回传输。

下载及相关软件

软件开发工具

VisualDSP++ 5.1

用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:
  存储器(字节) 性能
模块 代码 堆栈 数据RAM 数据ROM 平均周期/像素 / pel MIPS
adi_RGB2GRAY 168 12 0 0 3.43 13.49
adi_conv2D3by3_8 1502 60 0 0 9.82 38.63
adi_erosion-(矩形) 1182 28 60 0 4.17 16.40
adi_dilation-(矩形) 1190 28 60 0 4.18 16.44
adi_sobel_3x3_horz_i8 388 24 0 0 2.73 10.75
adi_mean_8bit 92 8 0 0 0.71 2.79
adi_hist_i8 500 32 0 0 6.29 24.73
adi_HoughVoting(6.18%非零像素) 230 28 0 0 207 50.30
adi_IntegralSum_i8 118 4 0 0 3.11 12.23
adi_median_i8 336 36 0 0 12.76 50.17
adi_KalmanPredict 792 148 0 0 2999 0
adi_contour_segment_image 394 120 0 0 21.99 0.13
adi_RLE_8bit 78 16 0 0 6.90 0.11

  • MIPS测量条件:ADSP BF533上,最佳内存布局
  • 为实现最佳内存布局,模块使用的所有代码和数据都缓存于L3内并使用MDMA存储器填充输入/输出缓冲器。
  • 数据“RAM”针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入输出单缓冲
  • 1 KiB = 1024 字节
  • ADSP-BF561支持VisualDSP++5.1.1项目,ADSP-BF533、ADSP-BF609和ADSP-BF707支持CrossCore Embedded Studio 1.1.0项目

如果您想获得更完整的图像处理基元列表,请下载编码 ,并查看其中的规格文件。



系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
  • 用于ADI处理器的VisualDSP++

相关硬件 (6)

EZ-Kits

延长板

BLIP平台