添加到信号链设计器

ADV7391:  低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器

产品详情

ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393均属于单芯片、高速、数模视频编码器系列。三个2.7 V/3.3 V 10位视频DAC支持标清(SD)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(YC)或分量(YPrPb/RGB)模拟输出。

这些编码器针对低功耗操作进行了优化,尺寸极小,并且只需很少的外部器件,非常适合要求电视输出功能的便携式和功耗敏感型应用。有线电视信号检测和DAC自动关断特性可确保功耗保持最低。

ADV7390/ADV7391配有一个8位视频输入端口,通过SDR接口支持标清视频格式,通过DDR接口支持高清视频格式。          

ADV7392/ADV7393配有一个16位视频输入端口,可采用多种方式进行配置。同时支持标清RGB输入。该系列所有器件均支持嵌入式EAV/SAV时序码、外部视频同步信号以及I2C通信协议。

应用

- 手机
- 数码相机
- 便携式媒体和DVD播放器
- 便携式游戏机
- 便携式数码摄像机
- 机顶盒(STB)
- 车载信息娱乐系统(仅限ADV7393)

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 支持1.8V/3.3V接口
  • 3 个高质量、10位视频DAC
  • 支持多格式视频输入
  • 支持多格式视频输出
  • 提供引脚架构芯片级封装(LFCSP)
  • 高级电源管理
  • 支持74.25 MHz 8/10/16位高清输入
  • 符合EIA/CEA-861B标准
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 可编程特性:亮度和色度滤波器响应、垂直消隐间隔(VBI)、副载波频率(FSC)和相位、亮度延迟
  • 副本生成管理系统(CGMS)

ADV7391功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7391 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7391BCBZ-A-RL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 30 工业 Reel - $ 3.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7391BCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 待定 Tray, 490 $ 5.97 $ 4.05 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7391BCPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 待定 Reel, 5000 - $ 4.05 Y  材料信息 通知我 订购
ADV7391WBCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 7.76 $ 5.26 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADV7391WBCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADV739X Evaluation Platform.
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV739XFEZ 产品状态: 联络ADI Front-end Evaluation Board $ 325.00 -
EVAL-ADV7390-AEBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI
EVAL-ADV7390EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 85.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭