添加到信号链设计器

ADV7340:  多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC

产品详情

ADV7340/ADV7341均为高速、数模视频编码器,采用64引脚LQFP封装。六个高速、NSV、3.3 V、12位视频DAC支持标清(SD)、增清(ED)或高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S视频(Y/C)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。

ADV7340/ADV7341各有一个30位像素输入端口,可采用多种方式进行配置。SDR接口支持标清视频格式,SDR和DDR接口支持增清/高清视频格式。像素数据可以用YCrCb或RGB色彩空间形式提供。

这些器件还支持嵌入式EAV/SAV时序码、外部视频同步信号以及I2C通信协议。

此外还支持标清与增清/高清同步输入和输出。216 MHz(标清和增清)和297 MHz (高清)过采样确保不需要外部输出滤波,而全驱DAC则确保不需要外部输出缓冲。

有线电视信号检测和DAC自动关断特性使功耗保持最低。

应用
- DVD 刻录机和播放机
- 高清蓝光DVD播放机
- 高清DVD播放机

特点和优势

  • 支持1.8V/3.3V接口
  • 支持74.25 MHz 20/30位高清输入
  • 符合SMPTE 274 M (1080i)、296 M (720p)和240 M (1035i)标准
  • 6 个噪声整形视频(NSV)、12位视频DAC
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • 支持NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)视频输入
  • 多格式
  • 支持多格式视频输出:复合(CVBS) 与S视频(Y/C),分量YPrPb(标清、增清和高清),分量RGB(标清、增清和高清)
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 标清与增清/高清操作可同步进行
  • 符合EIA/CEA-861B标准
  • 可编程特性:亮度和色度滤波器响应
  • 副本生成管理系统(CGMS)

ADV7340功能框图
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
ADV7340评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7340EBZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭