AD723
量产2.7 V至5.5 V RGB转NTSC/PAL编码器,具有负载检测特性和输入端阻抗开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低成本、完全集成的NTSC/PAL解决方案
- 复合和Y/C(S-视频)输出
- 电流输出驱动75 Ω负载
直流耦合:支持电视负载检测
输出端无大交流耦合电容
自行关断无负载输出驱动器 - 通过三路开关使能RGB端阻抗
- 集成延迟线和自动调谐滤波器
- 通过亮度陷波器消除串色伪像
- 3 V电源供电,低功耗
复合信号有效:小于100 mW(典型值)
S-视频有效:小于150 mW(典型值)
关断电流:小于1 µA
AD723是一款低成本RGB转NTSC/PAL编码器,可将模拟红色、绿色和蓝色分量信号转换为相应的亮度和色度信号,以在NTSC或PAL电视上显示。亮度(Y)和色度(C)信号可分别独立用于S-视频,或者合并用于复合视频(CV)。所有输出均可独立提供,并针对驱动75 Ω负载进行了优化。为降低功耗,该器件使用有源端阻抗。
智能负载检测特性会关断未使用的输出,并可用来监控外部电视信号的有无,从而支持即插即用操作。此外,当RGB监视器断开时,输入端的逻辑控制三路开关可解决提供不同负载条件的应用问题。当RGB监视器不存在时,用户可以使能R、G和B端阻抗。当RGB监视器工作时,这一解决方案可确保视频带宽不会发生任何损耗。
在PC应用中,图形控制器提供闪烁滤波器支持,并且可以直接访问内存。视频或DVD以外用途所需的欠扫描补偿,则可通过选择适当的RGB输出时钟和同步间隔予以支持。
可选的亮度陷波器(YTRAP)可用来减少Y信号中的副载波频率信息所引起的串色伪像。
AD723提供28引脚TSSOP封装,可采用2.7 V至5.5 V电源供电。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD723ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD723ARUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD723ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD723WARUZ-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD723ARUZ | 量产 | |
| AD723ARUZ-REEL | 量产 | |
| AD723ARUZ-REEL7 | 量产 | |
| AD723WARUZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
AD72X 评估板软件