AD723

最后购买期限

2.7 V至5.5 V RGB转NTSC/PAL编码器,具有负载检测特性和输入端阻抗开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本、完全集成的NTSC/PAL解决方案
  • 复合和Y/C(S-视频)输出
  • 电流输出驱动75 Ω负载
    直流耦合:支持电视负载检测
    输出端无大交流耦合电容
    自行关断无负载输出驱动器
  • 通过三路开关使能RGB端阻抗
  • 集成延迟线和自动调谐滤波器
  • 通过亮度陷波器消除串色伪像
  • 3 V电源供电,低功耗
    复合信号有效:小于100 mW(典型值)
    S-视频有效:小于150 mW(典型值)
    关断电流:小于1 µA
AD723
2.7 V至5.5 V RGB转NTSC/PAL编码器,具有负载检测特性和输入端阻抗开关
AD723-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

EVAL-AD723
AD723 评估板

最新评论

近期浏览