| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD1896: 192kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter Data Sheet (Rev A, 03/2003) (pdf, 1590 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?
(pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs. |
应用笔记 | |
| AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier (pdf, 1154 kB) | 应用笔记 | |
|
HeadRoom Desktop D/A Headphone Amplifier
(Stereophile, 4/2006) |
产品评述 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。