添加到信号链设计器

AD1895:  192 kHZ 立体声异步采样速率转换器

产品详情

AD1895是一款24位、高性能、单芯片、第二代异步采样速率转换器。该器件借鉴ADI第一代异步采样速率转换器(AD1890至AD1893)的经验,提供改进的性能和更多特性。

性能改进包括以下方面:对于所有输入频率和采样速率,THD+N最小值为-115 dB;动态范围为128 dB;对于输入和输出采样速率,采样频率为192 kHz;抖动抑制性能更强;上采样比可达1:8,下采样比可达7.75:1。增加的特性包括:用于级联多个AD1895的TDM模式;更多串行格式,可以与数字信号处理器更好地接口;以及旁路模式。

应用

  • 家庭影院
  • 汽车音频系统
  • DVD
  • DVD-R
  • CD-R
  • 机顶盒
  • 数字音效处理器

我们的最高端采样速率转换器AD1896具有更强大的性能和更丰富的特性,例如匹配相位模式。

请参考: "为什么需要140 dB DNR".

特点和优势

  • 自动检测采样频率
  • 无需编程
  • 衰减采样时钟抖动
  • 输入电压:3.3 V至5 V,内核电压:3.3 V
  • 接受16/18/20/24位数据
  • 采样速率最高达192 kHz
  • 输入/输出采样比范围:7.75:1至1:8
  • 旁路模式
  • 多AD1895 TDM菊花链模式
  • 信噪比和动态范围:
    128 dB(A加权,20 Hz至20 kHz带宽)
  • THD + N:–122 dB(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD1895功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1895: 192kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter Data Sheet (Rev B, 09/2002) (pdf, 1163 kB) 产品数据手册 PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
应用笔记 PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1895 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD1895AYRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 4.50 $ 4.07 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD1895AYRSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.07 Y  材料信息 查看PCN 订购