添加到信号链设计器

ADDI7100:  完整、12位、45 MHz CCD信号处理器

产品详情

ADDI7100是一款适合电荷耦合器件(CCD)应用的完整模拟信号处理器,具有45 MHz单通道架构,设计用于采样和调理隔行和逐行扫描区域CCD阵列的输出。ADDI7100的信号链由相关双采样器(CDS)、数字控制可变增益放大器(VGA)、黑色电平箝位和12位ADC组成。

内部寄存器通过三线式串行数字接口进行编程。可编程特性包括增益调整、黑色电平调整、输入时钟极性和省电模式。ADDI7100采用3 V单电源供电,功耗典型值为125 mW,提供节省空间的32引脚LFCSP封装。

应用

  • 数码相机
  • 数码摄像机
  • 个人电脑摄像头
  • 便携式CCD成像设备
  • 闭路电视摄像机

特点和优势

  • AD9945的引脚兼容升级产品
  • 可变增益、45 MHz相关双采样器(CDS)
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 低噪声光学黑色箝位电路
  • 预消隐功能
  • 12位、45 MHz ADC
  • 保证无失码
  • 三线式串行数字接口
  • 3 V单电源供电
  • 节省空间的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装

ADDI7100 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADDI7100: Complete, 12-Bit, 45 MHz CCD Signal Processor Data Sheet (Rev C, 06/2010) (pdf, 374 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADDI7100 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADDI7100BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 6.87 $ 5.22 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADDI7100BCPZRL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 5000 $ 5.22 $ 5.22 Y  材料信息 通知我 订购