添加到信号链设计器

AD9923A:  CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing™ 发生器

产品详情

AD9923A是一款完整的36 MHz前端解决方案 , 适合数码相机和其它CCD成像应用 。 与AD9923相似 , AD9923A内置模拟前端(AFE)、完全可编程的时序发生器(TG)和15通道垂直驱动器 。 在36 MHz下工作时 ,  Precision Timing 内核允许以大约600 ps的分辨率调整高速时钟。

片内垂直驱动器最多支持15个通道,可以与5场、10相CCD一起使用。

模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个12位ADC。时序发生器和垂直驱动器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。内部寄存器通过三线式串行接口进行编程。

AD9923A采用8 mm × 8 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。

应用

  • 数码相机


特点和优势

  • 集成15通道垂直驱动器
  • 12位、36 MHz模数转换器(ADC)
  • 寄存器图与AD9923相似
  • 支持5场、10相垂直时钟
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率 <600 ps
  • 相关双采样器(CDS)
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 2相和4相水平时钟模式
  • 支持电子和机械快门

AD9923A功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9923A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9923ABBCZ 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 105 商业 Tray, 348 $ 11.42 $ 8.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9923ABBCZRL 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 105 商业 Reel, 2000 - $ 8.66 Y  材料信息 查看PCN 订购