添加到信号链设计器

AD9823:  相关双采样器(CDS)

产品详情

AD9823是一款适合数码相机应用的相关双采样器,内置固定增益3.5 dB的40 MHz CDS放大器、内部基准电压源以及SHP和SHD采样时钟时序控制。器件还内置输出缓冲器,为PCB走线提供驱动强度并为 AD9821等图像信号处理器提供直接连接。

AD9823非常适合需要在单独的印刷电路板上布置CDS和VGA/ADC电路的应用。与差分输入AD9821接口时,AD9823的“伪差分”输出提供良好的信号完整性。AD9823采用3 V单电源供电,功耗典型值为50 mW,提供14引脚TSSOP封装。

特点和优势

  • 40 MHz相关双采样器(CDS)
  • 固定3.5 dB CDS增益
  • 低噪声光学黑色箝位电路
  • 3 V单电源供电
  • 14引脚TSSOP封装

AD9823 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9823: Correlated Double Sampler (CDS) Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 401 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF