添加到信号链设计器

ADAV4622:  高级电视音频处理器,内置声音IF解调器和立体声解码器

产品详情

ADAV4622是一款用于高级电视应用的增强型音频处理器,全面支持数字和模拟基带音频。

在默认情况下,音频处理器可提供从任一输入到任一输出的全矩阵切换的专用电视音频流;用于在插播广告或切换频道时补偿音量变化的自动音量控制;动态低音调节、多频带均衡器;以及用于音/视频同步的高达200 ms的立体声延迟存储器。

 

同时,ADI公司提供获奖的图形化编程工具(SigmaStudio™),允许定制流的快速开发与评估。该工具可生成用户专用的音频流,包括使用ADI第三方算法库。

 

模拟I/O集成了ADI公司特有的连续的、多比特∑-Δ架构,为高级电视系统带来更高级的性能,满足第三方算法供应商进行系统商标认证所需。模拟输入由95 dB动态范围(DNR)的ADC提供,模拟输出则由95 dB动态范围(DNR)的DAC提供。

 

主扬声器输出作为数字调制PWM流提供给数字放大器。

ADAV4622包括多通道数据输入和输出。此外,数字输入通道可以通过内置采样速率转换器(SRC)传输,内置SRC支持从5 kHz到50 kHz的任意采样速率。

如需获得更详细的使用指南及寄存器信息,请发送Email至AV.Products@analog.com。AV.Products@analog.com

应用

  • 通用消费类音频后处理
  • 家庭音频
    DVD录像机
    家庭影院(HTIB)系统与DVD接收机
  • 用于DTV-ready电视的音频处理子系统
  • 用于iDTV的模拟广播能力
  • Data Sheet, Rev. Sp0, 3/08

    特点和优势

    • 声音IF处理器
      SIF解调器与广播立体声解码器
      NICAM (BG, DK, I, L), A2 (BG, DK, M), BTSC (M, N), EIAJ (M)
      自动声音IF标准检测
    • 用于高级电视音响的完全可编程28-bit音频处理器,在复位时可以加载缺省音频流
    • 实现ADI公司和第三方音频算法
    • 用于音/视频同步的可调节数字延迟线
      高达200 ms的立体声延迟
    • 高性能24-bit ADC和DAC
      DAC通道上的94 dB DNR性能
      ADC通道上的95 dB DNR性能
      具有集成放大器的耳机输出
    • 高性能脉宽调制(PWM)数字输出
    • 快速I2C控制
    • 工作电源电压3.3 V(模拟)、1.8 V(数字核心)和3.3 V(数字接口)
    • 采用80引脚LQFP封装

    多通道数字基带I/O

    • 4路立体声同步数字I2S输入通道
    • 一个6通道采样速率转换器(SRC)和一个立体声SRC,支持5 kHz~50 kHz的输入采样速率
    • 一路立体声同步数字I2S输出
    • S/PDIF输出,具有S/PDIF输入多路复用能力

    ADAV4622功能框图

    提示:

    Advantiv可从本页面下载该产品的简明数据手册。 如需完整的文档,包括详细的硬件与软件指南,请填写 保密协议(NDA) (pdf,27,604字节)和 客户申请表, 并通过电子邮件发送至 ATV_VideoRX_Info@analog.com ,或传真至“高级电视应用营销管理部”,传真号码:+353 61 302267,也可通过ADI公司的 当地经销商获取其它支持。

    欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问 Advantiv®网站。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADAV4622: Audio Processor for Advanced TV with Sound IF Demodulator and Stereo Decoder Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 58 kB) 产品数据手册 PDF
    Sigma Studio Overview
    Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
    Videos HTML
    VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
    SoundMAX® for TV Audio 概况 HTML
    想要获得完美的高清音频、视频和互连能力,请采用ADI公司的Advantiv™产品系列 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Firmware Loader for SigmaDSPs 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADAV4622 型号选项