添加到信号链设计器

AD1933:  8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

产品详情

AD1933是一款高性能、单芯片编解码器,内置8个数模转换器(DAC),提供差分输出,采用ADI的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个SPI端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。该器件采用3.3 V数字电源和模拟电源供电,并提供64引脚(差分输出)LQFP封装。该系列还包括单端DAC输出和I2C® 控制端口产品。

AD1933设计用于低电磁辐射(EMI)环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从LR时钟或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合抑制位时钟使用。DAC设计采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用3.3 V电源,功耗达到最小,辐射也进一步降低。

应用:

  • 汽车音频系统
  • 家庭影院系统
  • 机顶盒
  • 数字音效处理器
  • 特点和优势

    • PLL产生的主时钟或直接主时钟
    • 低电磁辐射设计
    • DAC动态范围和SNR:110 dB
    • THD + N:−96 dB
    • 3.3 V 单电源
    • 兼容5 V逻辑输入
    • 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
    • DAC差分输出
    • 对数音量控制,具有自动缓升功能
    • SPI® 可控,可提高灵活性
    • 软件可控免点击静音功能
    • 软件省电功能

    AD1933 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1933: 8-Channel DAC with PLL and Differential Outputs, 192 kHz, 24 Bits Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 266 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    IBIS 模型 IBS

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD1933 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD1933WBSTZ 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 64 汽车级 Tray, 160 $ 4.20 $ 3.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD1933WBSTZ-RL 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 64 汽车级 Reel, 1500 - $ 3.80 Y  材料信息 通知我 订购
    AD1933YSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 4.05 $ 3.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD1933YSTZ-RL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 3.66 Y  材料信息 查看PCN 订购