AD74111

量产

2.5 V、24位Σ-Δ单声道编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5 V 单声道音频编解码器,3.3 V兼容数字接口
  • 支持8 kHz至48 kHz采样速率
  • 支持16/20/24位字长
  • 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和本底噪声
  • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
  • 可编程ADC增益
  • 针对DAC通道的片内音量控制
  • 软件可控免点击静音功能
  • 性能(20 Hz至20 kHz)
    ADC动态范围:- 85 dB
    DAC动态范围:- 93 dB
  • 支持256 x fS, 512 x fS和
    768 x fS 主时钟使用
  • 主时钟预分频器可配合DSP主时钟使用
  • 片内基准电压源

AD74111
2.5 V、24位Σ-Δ单声道编解码器
AD74111 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-AD74111
AD74111评估板

最新评论

近期浏览