添加到信号链设计器

AD73322:  双通道语音频带编解码器

产品详情

AD73322和AD73322L均为双通道前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用。这些器件配有两个16位模数转换通道和两个16位数模转换通道,各通道在语音频带信号带宽上均可实现77 dB的信噪比。AD73322可以采用3 V和5 V电源供电,AD73322L则只能采用3 V电源供电。此外,这些器件的模拟域和数字域均提供输入至输出增益网络。两款编解码器均提供这种网络;与用户线路接口电路(SLIC)接口时,可以利用这些网络实现阻抗匹配或缩放。

模数和数模转换通道的可编程输入/输出增益范围分别为38 dB和21 dB。同时片内集成基准电压源,支持单电源工作。通过编程设置该基准电压,可以支持3 V或5 V工作模式。

编解码器的采样速率有四种独立设置:64 ksps、32 ksps、16 ksps和8 ksps,可以通过编程选择。主时钟频率为16.384 MHz。

通过串行端口(SPORT),单个或级联器件与工业标准DSP引擎可以轻松实现接口。SPORT传输速率同样支持编程,无论DSP引擎速度快慢,均可实现接口。

AD73322和AD73322L提供28引脚SOIC和44引脚LQFP两种封装。

特点和优势

  • 16位模数转换器
  • 16位数模转换器
  • 可编程输入/输出采样速率
  • ADC信噪比:75 dB
  • DAC信噪比:70 dB
  • 最大采样速率:64 ksps
  • 串扰:-90 dB
  • 可编程输入/输出增益
  • 低群延迟:
    每个ADC通道25 µsch
    每个DAC通道50 µs
  • 灵活的串行端口允许将最多4个编解码器级联起来,以提供8个I/O通道
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 功耗:50 mW(最大值,2.7 V)

AD73322功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD73322: Low Cost, Low Power CMOS General-Purpose Dual Analog Front End Data Sheet  (Rev B, 02/2000) (pdf, 386 kB) 产品数据手册 PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
应用笔记 PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) 应用笔记 PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
技术文章 PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
产品评述 PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
产品评述 PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
产品评述 PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
产品评述 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD73322 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD73322AR 产品状态: 停产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD73322AR-REEL 产品状态: 停产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD73322AR-REEL7 产品状态: 停产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD73322ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD73322ARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD73322ARZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 400 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD73322AST 产品状态: 停产 44 ld LQFP (14x14mm) 44 工业 Tray, 90 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
AD73322AST-REEL 产品状态: 停产 44 ld LQFP (14x14mm) 44 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI