AD73322
不推荐用于新设计双通道语音频带编解码器
- 产品模型
- 3
概述
- 16位模数转换器
- 16位数模转换器
- 可编程输入/输出采样速率
- ADC信噪比:75 dB
- DAC信噪比:70 dB
- 最大采样速率:64 ksps
- 串扰:-90 dB
- 可编程输入/输出增益
- 低群延迟:
每个ADC通道25 µsch
每个DAC通道50 µs - 灵活的串行端口允许将最多4个编解码器级联起来,以提供8个I/O通道
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 功耗:50 mW(最大值,2.7 V)
AD73322和AD73322L均为双通道前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用。这些器件配有两个16位模数转换通道和两个16位数模转换通道,各通道在语音频带信号带宽上均可实现77 dB的信噪比。AD73322可以采用3 V和5 V电源供电,AD73322L则只能采用3 V电源供电。此外,这些器件的模拟域和数字域均提供输入至输出增益网络。两款编解码器均提供这种网络;与用户线路接口电路(SLIC)接口时,可以利用这些网络实现阻抗匹配或缩放。
模数和数模转换通道的可编程输入/输出增益范围分别为38 dB和21 dB。同时片内集成基准电压源,支持单电源工作。通过编程设置该基准电压,可以支持3 V或5 V工作模式。
编解码器的采样速率有四种独立设置:64 ksps、32 ksps、16 ksps和8 ksps,可以通过编程选择。主时钟频率为16.384 MHz。
通过串行端口(SPORT),单个或级联器件与工业标准DSP引擎可以轻松实现接口。SPORT传输速率同样支持编程,无论DSP引擎速度快慢,均可实现接口。
AD73322和AD73322L提供28引脚SOIC和44引脚LQFP两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD73322ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73322ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD73322ARZ | ||
| AD73322ARZ-REEL | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD73322ARZ | ||
| AD73322ARZ-REEL | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD73322的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论