| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD1939: 4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 621 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ (pdf, 349 kB) | 应用笔记 | |
| UG-040: Evaluation Guide for AD1937/AD1939 (pdf, 1528 kB) | 用户指导 | |
|
Flexible Silicon: GUI-programmable Audio Processors (Part 2)
(EDN, 10/27/2005) |
技术文章 | HTML |
|
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience
(pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007) |
技术文章 | |
|
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture
(pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007) |
产品评述 | |
|
Audio Performance
(pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006) |
产品评述 | |
|
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16
(pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007) |
产品评述 | |
|
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX
(pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006) |
产品评述 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
AD1938 IBIS Model
(ibs)
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328. |
IBIS 模型 | IBS |
| Automated Register Window Builder | 软件模块 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。