AD1835A
最后购买期限2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器
- 产品模型
- 2
概述
- 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
- 支持最高96 kHz采样速率
- 一个DAC可提供192 kHz采样速率
- 支持16/20/24位字长
- 具有“完美微分线性恢复”特性的多位Σ-Δ调制器
- 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
- 提供差分输出以实现最佳性能
- ADCs:-95 dB THD +N, 105 dB SNR 和动态范围
- DACs:-95 dB THD +N, 108 dB SNR 和动态范围
- 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
- DAC 和ADC软件可控免点击静音
- 数字去加重处理
- 支持256 x fS, 512 x fS和768 x fS 主模式时钟
- 省电模式和软件省电模式
AD1835A是一款高性能单芯片编解码器,内置4个立体声DAC和1个立体声ADC。
每个DAC均含有高性能数字插值滤波器、采用ADI专利技术的多位Σ-Δ调制器以及连续时间电压输出模拟部分。此外,每个DAC均具有独立的音量控制和免点击静音功能。ADC含有两个24位转换通道,内置多位Σ-Δ调制器和抽取滤波器。
AD1835A还内置一个片内基准电压源,其标称值为2.25 V。
AD1835A具有灵活的串行接口,可以与各种DSP芯片、AES/EBU接收机和采样速率转换器实现无缝连接。该器件可以配置为左对齐、右对齐、I2S或DSP兼容型串行模式。借助SPI兼容型串行端口可实现对该器件的控制。这款器件可以采用5 V单电源供电,同时具有独立的电源引脚,用于其数字接口,因此它也可以利用3.3 V电源与其它器件进行接口。
AD1835A采用52引脚MQFP封装,额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。
参考资料
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1835AASZ | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD1835AASZ-REEL | 52-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD1835AASZ | ||
| AD1835AASZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1835A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论