添加到信号链设计器

AD1835A:  2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器

产品详情

AD1835A是一款高性能单芯片编解码器,内置4个立体声DAC和1个立体声ADC。

每个DAC均含有高性能数字插值滤波器、采用ADI专利技术的多位Σ-Δ调制器以及连续时间电压输出模拟部分。此外,每个DAC均具有独立的音量控制和免点击静音功能。ADC含有两个24位转换通道,内置多位Σ-Δ调制器和抽取滤波器。

AD1835A还内置一个片内基准电压源,其标称值为2.25 V。

AD1835A具有灵活的串行接口,可以与各种DSP芯片、AES/EBU接收机和采样速率转换器实现无缝连接。该器件可以配置为左对齐、右对齐、I2S或DSP兼容型串行模式。借助SPI兼容型串行端口可实现对该器件的控制。这款器件可以采用5 V单电源供电,同时具有独立的电源引脚,用于其数字接口,因此它也可以利用3.3 V电源与其它器件进行接口。

AD1835A采用52引脚MQFP封装,额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。

特点和优势

  • 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
  • 支持最高96 kHz采样速率
  • 一个DAC可提供192 kHz采样速率
  • 支持16/20/24位字长
  • 具有“完美微分线性恢复”特性的多位Σ-Δ调制器
  • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
  • 提供差分输出以实现最佳性能
  • ADCs:-95 dB THD +N, 105 dB SNR 和动态范围
  • DACs:-95 dB THD +N, 108 dB SNR 和动态范围
  • 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
  • DAC 和ADC软件可控免点击静音
  • 数字去加重处理
  • 支持256 x fS, 512 x fS和768 x fS 主模式时钟
  • 省电模式和软件省电模式

AD1835A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1835A: 2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma Delta Codecs Data Sheet  (Rev A, 12/2003) (pdf, 275 kB) 产品数据手册 PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
技术文章 PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
产品评述 PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
产品评述 PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
产品评述 PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
产品评述 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1836 Sound CODEC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1835A 型号选项