添加到信号链设计器

ADV7800:  10-bit、SDTV/HDTV 3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器

产品详情

ADV7800是一款高质量、单片、多格式3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器。该多格式3D梳状滤波器支持将PAL、NTSC和SECAM标准分量或S-Video转换为数字ITU-R BT.656格式。ADV7800还支持将RGB/YPbPr分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。

ADV7800支持诸如525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p的标准以及许多其他的HD和SMPTE标准的分量视频。ADV7800支持图形数字化,能够将VGA的RGB图形信号数字化为SXGA速率,并转化为数字RGB或YCrCb像素输出流。ADV7800同时处理CVBS和标准分辨率RGB信号的能力实现了SCART和覆盖功能。

ADV7800含有两个主处理部分。第一部分是标清处理器(SDP),处理所有PAL、NTSC、SECAM和分量(高达525p/625p)信号类型。第二部分是分量处理器(CP),处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。

应用

  • AV接收器
  • LCD HDTVs
  • PDP HDTVs
  • CRT HDTVs
  • 具有PVR的HDTV STB
  • 支持逐行扫描输入的DVD录像机
  • 特点和优势

    • 四个10-bit ADC
    • 10-bit大动态范围处理
    • 12通道模拟输入多路复用器
    • 10-bit深色处理
    • 模拟显示器输出
    • 支持NTSC/PAL/SECAM彩色标准
    • NTSC/PAL 3D梳状滤波器
    • 3D噪声抑制(DNR)
    • 具有帧同步的高级时基校正(TBC)
    • 支持525i和625i标准的隔行-逐行转换
    • 高级VBI数据分割器,包括Teletext、CC和V-chip
    • IF补偿滤波器

    功能框图ADV7800

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADV7800: 10-Bit, SDTV/HDTV 3D Comb Filter, Video Decoder, and Graphics Digitizer Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 547 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1260: 视频解码器、HDMI接收器和收发器的晶振设计考虑因素  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1260: Crystal Design Considerations for Video Decoders, HDMI Receivers, and Transceivers  (pdf, 126 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1180: 针对生产后自测优化视频平台  (pdf, 403 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法  (pdf, 281 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
    ADV7800 Design Support Files 用户指导 HTML
    Optimizing standard-definition video on high-definition displays
    The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
    (EDN, February 5, 2009)
    技术文章 HTML
    Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
    ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
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
    ADV7800 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD55/054Z-0 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM 176 商业 Tray, 40 - - Y  材料信息 通知我 订购
    ADV7800BSTZ-150 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 176 商业 Tray, 40 $ 21.30 $ 16.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADV7800BSTZ-80 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 176 商业 Tray, 40 $ 16.38 $ 12.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADV7800 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADV7800EB1Z 产品状态: 最后订购时间 Evaluation Board $ 1,214.40 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭