添加到信号链设计器

ADV7441A:  10位、集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- ADV7842:内置12位、170 MHz数字化仪和3D梳妆滤波解码器的双通道HDMI Xpressview™接收器
-- ADV7844:内置12位、170 MHz数字化仪和3D梳妆滤波解码器的四通道HDMI Xpressview™接收器

ADV7441A是一款高质量、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有2:1多路复用HDMI™接收器。

它主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。在模拟工作模式下,ADV7441A可以使HDMI源与选定HDMI端口之间的HDCP链路保持活动状态,从而可以在模拟模式与HDMI模式之间进行快速切换。

作为解码器,ADV7441A可以将PAL、NTSC、SECAM复合信号或S视频信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它也可以将RGB或YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。该器件支持525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i分量视频标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。作为图形数字化仪,该器件可以对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。

ADV7441A内置双路输入HDMI 1.3兼容型接收器,支持最高达1080p的高清电视格式和最高达UXGA的显示分辨率。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。HDMI接收器具有自适应均衡特性,确保该接口能够在最长30米的电缆上鲁棒地工作。HDMI接收器还具有高级音频功能,其中包括静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。

ADV7441A有一个派生器件,适用于不需要HDCP处理和加密的专业应用。因此,不采用HDCP技术的用户也可以购买ADV7441A(详情请参考“订购指南”部分)。

ADV7441A采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、表贴塑封LQFP封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 高级电视
    -等离子高清电视
    -液晶电视(支持高清电视)
    -液晶/DLP®背投式高清电视
    - CRT 高清电视
    - LCoS®高清电视
  • 影音接收机(AVR)
  • 液晶/DLP前投式投影仪
  • 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
  • 支持逐行扫描输入的DVD刻录机

特点和优势

多格式解码器

  • 欲了解多格式解码器特性,请参考数据手册

双路高清多媒体接口(HDMI)接收器

  • 欲了解双路高清多媒体接口(HDMI)接收器的特性,请参考数据手册

通用

  • 欲了解通用特性,请参考数据手册

ADV7441A 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV7441A:双通道HDMI接收器、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪 (Rev H, 02/2012) (pdf, 675 kB) 产品数据手册 PDF
ADV7441A: Dual HDMI Receiver, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder, and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev H, 02/2012) (pdf, 663 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法  (pdf, 281 kB) 应用笔记 PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
ADV7441A Design Support Files 用户指导 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技术文章 HTML
Analysis of Common Failures of HDMI CT
By Brett Li and Lie Dou, ATV Product Line, Analog Devices
(Digital TV DesignLine, 4/2/2008)
技术文章 HTML
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV7441A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV7441ABSTZ-170 产品状态: 联络ADI 144 ld LQFP (20x20mm) 144 待定 Tray, 60 $ 21.89 $ 16.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADV7441ABSTZ-5P 产品状态: 量产 144 ld LQFP (20x20mm) 144 待定 Tray, 60 $ 20.22 $ 15.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV7441A 评估板和评估平台
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADV7441AFEZ_1 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 500.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭