ADV7181

不推荐用于新设计

NTSC/PAL/SECAM视频解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成3个54MHz 9位ADC
  • 6个模拟输入通道
  • 多标准PAL、NTSC和SECAM色彩解调
  • 复合、S视频(Y/C)和YPrPb分量输入支持
  • ADLLT™自适应数字线路长度跟踪
  • 出色的自适应5线式2D梳状滤波功能
  • 色度瞬态改善(CTI)
  • 数字降噪(DNR)
  • 隐藏字幕、WSS、CGMS、EDTV和Gemstar® 1×/2× VBI数据分隔器
  • 8位或16位YCrCb 4:2:2输出
    + HS、VS和FIELD
  • 3.3 V模拟、1.8 V数字内核和3.3 V I/O供电
  • 64引脚LQFP 10x10mm / LFCSP 9x9mm无铅封装
ADV7181
NTSC/PAL/SECAM视频解码器
428093996ADV7189-FBL 276416336ADV7181-PCL
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览