添加到信号链设计器

RDC1740:  14位混合型自整角机/旋变数字转换器

产品详情

RDC1740是一款混合型14位连续跟踪旋变数字转换器,其核心部分的转换过程由一个采用ADI公司专有BiMOS II工艺制造的单芯片IC来执行;该工艺将CMOS逻辑和双极性高精度线性电路两种技术的优势结合在同一芯片上。该器件采用内部隔离微变压器,来完全隔离信号和参考输入。14位数字字以三态数字格式提供,分为两个字节。高字节8位和低字节6或4位分别采用单独的ENABLE输入,这样不仅能简化多个器件在单条数据总线上的复用,而且使得INHIBIT输入的使用不会中断跟踪环路的操作。这款转换器采用32引脚金属焊接密封封装。

特点和优势

  • 内部隔离变压器
  • 军用温度范围
  • 三个精度选项
  • 14位分辨率
  • 高连续跟踪速率
  • 32引脚金属焊接封装
  • 密封
  • 比率转换
  • 经过激光调整,无需外部调整
  • 三态锁存输出

RDC1740功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SDC/RDC1740/1741/1742: 12/14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converters Scanned Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 3583 kB) 产品数据手册 PDF
Technology Overview 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

RDC1740 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
RDC1740-413B 产品状态: 量产 METAL RECT. HERMETIC DIP 32 工业 1 $ 1,415.56 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购
RDC1740-418B 产品状态: 量产 METAL RECT. HERMETIC DIP 32 工业 1 $ 1,415.56 $ 0.00 N  材料信息 通知我 订购