To evaluate the full capabilities of the AD9963, an AD9963-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9961/AD9963: 10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 993 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1067: 相位噪声和抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果 (pdf, 866 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1067: The Power Spectral Density of Phase Noise and Jitter: Theory, Data Analysis, and Experimental Results (pdf, 866 kB) | 应用笔记 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9963 IBIS Model | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。