添加到信号链设计器

AD9961:  10/12位、低功耗、宽带MxFE

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9961/AD9963是引脚兼容的10/12位低功耗MxFE®转换器,提供两个采样速率为100 MSPS的ADC通道和两个采样速率为170 MSPS的DAC通道。这些转换器针对要求低功耗和低成本的通信系统的发射和接收信号路径进行了优化。数字接口提供灵活的时钟选项。发射路径可配置为1×、2×、4×和8×插值。接收路径具有一个可旁路的2×抽取低通滤波器。

AD9961和AD9963具有五个辅助模拟通道。三个通道是12位ADC的输入。通过使能10位DAC,其中的两路输入可以配置为输出。另外两个通道是两个独立的12位DAC的专用输出。

AD9961/AD9963具有高度集成的功能、小尺寸和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。


应用
  • 无线基础设施
    微微蜂窝和毫微微蜂窝基站
  • 医疗仪器
    超声AFE
  • 便携式仪器
    信号发生器、信号分析仪

特点和优势

  • 双通道10位/12位、100 MSPS ADC
    SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
  • 双通道10位/12位、170 MSPS DAC
    ACLR = 74 dBc
  • 5 个辅助模拟输入/输出通道
  • 低功耗:<425 mW(最高采样速率时)
  • 支持全双工和半双工数据接口
  • 72引脚、无铅小型LFCSP封装

AD9961 功能框图

AD9961评估注意事项:

为了全面评估AD9961的功能,需要 AD9961-EBZ评估板AD-DPGIOZ模式发生器/接收器 。如果您没有这些器件,请务必同时订购这两款器件。

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9961 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9961BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 工业 Tray, 168 $ 30.29 $ 25.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD9961BCPZRL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 72 工业 Reel, 2000 - $ 25.75 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD-DPGIOZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 995.00 -
AD9961 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9961-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭