添加到信号链设计器

AD9865:  10位宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)

产品详情

AD9865是一款混合信号前端(MxFE®) IC,适合要求发射和接收路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。灵活的数字接口、省电模式和发射-接收高隔离度,使该器件特别适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9865经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。

发射信号路径由可旁路2×/4×低通插值滤波器、10位TxDAC®和线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器。电流放大器(IAMP)可以配置为电流或电压模式线路驱动器(采用两个外部NPN晶体管),能够提供23 dBm以上的峰值信号功率。发射功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。

接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和10位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB;对于36 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3.0 nV/√Hz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。10位ADC可以在5 MSPS至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。

AD9865可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的64引脚芯片级封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。

特点和优势

  • 低成本3.3 V CMOS MxFETM,适合宽带调制解调器
  • 10位数模转换器
    -2×/4×插值滤波器
    -200 MSPS DAC更新速率
  • 集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
  • 10位、80 MSPS模数转换器
  • -12 dB至+48 dB低噪声RxPGA(<3.0 nV/√Hz)
  • 三阶可编程低通滤波器
  • 多种关断/省电模式
  • 内部时钟乘法器(PLL)
  • 灵活的数字数据路径接口
    -半双工和全双工操作
    -向后兼容AD9975和AD9875
    -可与ADI公司的Blackfin™等DSP实现简单接口
  • 两路辅助可编程时钟输出
  • 提供64引脚芯片级封装或裸片

AD9865功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9865 型号选项