添加到信号链设计器

AD9861:  10位混合信号前端(MxFE®)处理器

产品详情

AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE®系列产品之一。它内置双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®转换器)。可提供50和80两种速度等级,50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,80等级则针对50 MSPS与80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC转换器在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2x或4x插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压,或用来监控系统信号。所有器件都为低功耗、小尺寸而优化,能为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。

AD9861使用一个输入时钟引脚(CLKIN)产生所有系统时钟。ADC和TxDAC转换器时钟在时序产生模块内产生,该模块可利用分频电路、PLL乘法器和开关等用户可编程选项。

灵活的双向20位I/O总线适用于各种定制的数字后端或开放市场DSP。在半双工系统中,接口支持20位并行传输或10位交错传输。在全双工系统中,接口支持交错传输的10位ADC总线以及交错传输的10位发射总线。灵活的I/O总线减少了引脚数量,缩小了封装尺寸。

AD9861可以利用MODE引脚或串行编程接口(SPI)配置接口总线,在低功耗模式下运行ADC,配置TxDAC转换器插值速率,控制ADC关断及TxDAC关断。SPI可为TxDAC路径(例如增益粗调和微调、为通道匹配而进行的失调控制)和ADC路径(例如内部占空比稳定器、二进制补码数据格式)提供更多的编程选项。

AD9861采用64引脚LFCSP封装(薄型、细间距芯片级封装),外形尺寸仅为9 mm x 9 mm,高度小于0.9 mm,适合PCMCIA卡等空间密集型应用。

应用

  • 宽带接入
  • 宽带局域网(LAN)
  • 通信(调制解调器)
  • 特点和优势

    • 接收路径内置双通道10位模数转换器,支持内部或外部基准电压源接入,提供50 MSPS和80 MSPS两种型号
    • 发射路径内置双通道10位、200 MSPS数模转换器,提供1x、2x或4x插值和可编程增益控制
    • 内部时钟分配模块包括可编程锁相环(PLL)与时序产生电路,允许单一基准时钟操作
    • 灵活的20位I/O数据接口,允许在半双工模式下进行各种交错或非交错数据传输,以及在全双工模式下进行交错数据传输
    • 可通过SPI兼容端口或MODE选择引脚进行配置
    • 独立的接收和发射关断控制引脚
    • 64引脚LFCSP封装
      (尺寸:9 mm x 9 mm)
    • 3个可配置辅助转换器引脚

    AD9861功能框图

    若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9861 IBIS Models IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9861 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9861BCPZ-50 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 12.75 $ 10.84 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9861BCPZ-80 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 16.12 $ 13.80 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9861BCPZRL-50 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Reel, 2500 - $ 10.84 Y  材料信息 通知我 订购
    AD9861BCPZRL-80 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Reel, 2500 - $ 13.80 Y  材料信息 通知我 订购