添加到信号链设计器

ADAS1128:  128通道、24位电流数字ADC

产品详情

ADAS1128是一款128通道电流数字模数转换器(ADC)。内置128个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的两个高速、高分辨率ADC。

所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。

SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。它采用独立电源VIO,可降低对转换的数字噪声影响。

ADAS1128采用10 mm x 10 mm小型BGA封装。

应用

  • CT扫描仪数据采集
  • 光电二极管传感器和电源监控
  • 波谱
  • 高通道数数据采集系统(电流或电压输入)

特点和优势

  • 128通道、低电平电流数字转换器
  • 最高24位分辨率
  • 最高20ksps(50μs集成时间)
  • 同步采样
  • 超低噪声(低至0.4fC (2500e-))
  • 用户可调的满量程范围
  • 积分非线性(INL):FSR的±1ppm读数的±0.025%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAS1128功能框图

适用于CT扫描仪的DAS1128数据转换器荣获EDN年度创新产品
适用于CT扫描仪的DAS1128数据转换器荣获EDN年度创新产品

可从本页面下载该产品的简明数据手册。 如需完整的文档,包括详细的硬件与软件指南,请填写 保密协议(NDA)(pdf,30,264字节), 并通过电子邮件发送至ADAS@analog.com。 如需其它支持,请联系ADI公司当地代理商

欲了解更多技术信息,请联系ADC开发组

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/healthcare

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAS1128: 128 Channel, 24-bit Current-to-Digital ADC Data Sheet (Rev SpC, 09/2010) (pdf, 68 kB) 产品数据手册 PDF
ADAS1128: 28-channel, 24-bit, 20 kSPS Current-to-Digital Converter
The ADAS1128 is a 128-channel, analog-current-to-digital converter. It contains 128 low-power, low-noise, low-input current integrators, simultaneous sample-holds and two high-speed, high-resolution ADCs with configurable sampling rate and resolution up to 24 bits. The primary application is CT Scanners.
Videos HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Semiconductors: The Heart of Next-Generation Medical Devices
Highly integrated chips are paving the way for smaller, more portable equipment.
(Design News, May 18, 2009)
技术文章 HTML
ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统 (18 二月 2011) 新闻发布 HTML
医疗保健IC
医疗保健IC解决方案通报,第11卷第3期
解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭