AD7887

量产

2.7 V至5.25 V、微功耗、双通道、125 kSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 灵活的功耗/吞吐量管理
  • 关断模式:最大1 µA
  • 1个或2个单端输入
  • 串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 8引脚窄体SOIC和MSOP封装
AD7887
2.7 V至5.25 V、微功耗、双通道、125 kSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
AD7887-FBL AD7887 Pin Configuration AD7887 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD7887

AD7887 评估套件

特性和优点

  • AD7887的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(从产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7887SDZ是一款全功能评估板,专为轻松评估AD7887模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 可通过SDP连接器控制评估板(J20)。 SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)允许通过PC的USB端口并使用软件来控制评估板;评估板软件可从EVAL-AD7887SDZ产品页面下载。

EVAL-AD7887SDZ软件提供波形图和直方图形式的动态性能分析以及FFT分析,以便评估ADC性能。

板载元件包括: AD8033和AD8034 FastFET高速精密轨到轨运算放大器、ADP3303高精度、200 mA低压差线性调节器和AD780 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源。

在线资源
  • 文档要求
  • AD7887数据手册
  • EVAL-AD7887SDZ用户指南
  • 软件要求
  • EVAL-AD7887SDZ评估软件
  • 设计和集成文件
  • 原理图、布局文件、物料清单

评估套件内容
  • EVAL-AD7887SDZ评估板
  • AD7887的评估软件CD
  • 主电源适配器
  • 螺丝/螺母套件

eval board
EVAL-AD7887

AD7887 评估套件

特性和优点

  • AD7887的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(从产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7887SDZ是一款全功能评估板,专为轻松评估AD7887模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 可通过SDP连接器控制评估板(J20)。 SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)允许通过PC的USB端口并使用软件来控制评估板;评估板软件可从EVAL-AD7887SDZ产品页面下载。

EVAL-AD7887SDZ软件提供波形图和直方图形式的动态性能分析以及FFT分析,以便评估ADC性能。

板载元件包括: AD8033和AD8034 FastFET高速精密轨到轨运算放大器、ADP3303高精度、200 mA低压差线性调节器和AD780 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源。

在线资源
  • 文档要求
  • AD7887数据手册
  • EVAL-AD7887SDZ用户指南
  • 软件要求
  • EVAL-AD7887SDZ评估软件
  • 设计和集成文件
  • 原理图、布局文件、物料清单

评估套件内容
  • EVAL-AD7887SDZ评估板
  • AD7887的评估软件CD
  • 主电源适配器
  • 螺丝/螺母套件

EVAL-AD7887
AD7887 评估套件
EVAL-AD7887SDZ
EVAL-AD7887
AD7887 评估套件
EVAL-AD7887SDZ

参考电路

CN0189 参考设计

使用双轴加速度计进行倾斜测量

特性和优点

  • 在90度和温度范围内具有1度的精度
  • 双轴确保高精
  • 滤波降低带内噪声
  • 精密倾斜应用
CN0150
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统
CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量

最新评论

近期浏览