content here.
content here.

AD7796:  16位、低功耗、Σ-Δ型桥式传感器ADC

AD7796是一款适合电子秤等高精度桥式传感器应用的完整模拟前端,内置一个16位分辨率Σ-Δ型ADC。片内仪表放大器具有128的固定增益,因此可直接输入来自桥式传感器等的小信号。

AD7796具有一个差分输入,还集成了一个温度传感器,与内部ADC直接相连,此温度传感器可用于电桥的温度补偿。

该器件可以采用内部时钟工作,或者也可采用外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至123 Hz的范围内变化。

这款器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为250 µA,采用16引脚TSSOP封装。

应用

  • 电子秤
  • 应变计
  • 工业过程控制
  • 仪器仪表
  • 便携式仪器仪表
  • Eb

    EVALUATION BOARDS & DEVELOPMENT KITS

    Ts

    TOOLS, SOFTWARE & SIMULATION MODELS

    • 均方根(RMS)噪声:65 nV
    • 仪表放大器
    • 温度传感器
    • 内部时钟振荡器
    • 50 Hz/60 Hz同时抑制
    • 更新速率:4.17 Hz至123 Hz
    • 功耗:250 µA(典型值)
    • 省电模式:1 µA
    • 电源电压:2.7 V至5.25 V
    • 温度范围:–40°C至+85°C
    • 独立接口电源
    • 16引脚TSSOP封装
    • Resolution (Bits): 16bit
    • T-Put Rate: 123SPS
    • # Chan: 1
    • Supply V: Single(+2.7 to +5.25) ,Single(+2.7),Single(+3),Single(+3.3),Single(+5)
    • Pwr Diss: 1.6mW
    • Interface: Ser,SPI
    • Ain Range: ± (Vref/128)
    • SNR (dB): n/a
    • Pkg Type: SOP

    AD7796 功能框图

    OF NOTE ...

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。