添加到信号链设计器

AD7785:  3通道、低噪声、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源

产品详情

AD7785是一款适合高精度测量应用的低噪声、低功耗、完整模拟前端,内置一个含有三个差分模拟输入的低噪声20位Σ-Δ型ADC,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而该ADC可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,均方根(RMS)噪声为40 nV。

该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。

AD7785可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至470 Hz的范围内变化。

这款器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为400 µA,采用16引脚TSSOP封装。

应用

  • 热电偶测量
  • RTD测量
  • 热敏电阻测量
  • 气体分析
  • 工业过程控制
  • 仪器仪表
  • 便携式仪器仪表
  • 血液分析
  • 智能发射机
  • 液体/气体色谱
  • 6位DVM
  • 特点和优势

    • 最高20位有效分辨率
    • 均方根(RMS)噪声
      40 nV(4.17 Hz时)
      85 nV(16.7 Hz时)
    • 功耗:400 µA(典型值)
    • 省电模式:最大1 µA
    • 低噪声可编程增益仪表放大器
    • 带隙基准电压源,漂移典型值为4 ppm/°C
    • 更新速率:4.17 Hz~470 Hz
    • 3个差分输入
    • 50 Hz、60 Hz同时抑制

    AD7785 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD7785: 3-Channel, Low Noise, Low Power, 20-Bit Σ-Δ ADC with On-Chip In-Amp and Reference Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 629 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-968: 电流源:方案与电路  (pdf, 255 kB) 应用笔记 PDF
    AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) 应用笔记 PDF
    AN-880: 温度测量系统对ADC的要求  (pdf, 423 kB) 应用笔记 PDF
    AN-880: ADC Requirements for Temperature Measurement Systems  (pdf, 423 kB) 应用笔记 PDF
    AN-615: 峰峰值分辨率与有效分辨率  (pdf, 244 kB)
    本应用笔记说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
    应用笔记 PDF
    AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
    This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
    应用笔记 PDF
    AN-607: 选择低带宽(<15kSPS)Σ-Δ型ADC  (pdf, 127 kB) 应用笔记 PDF
    AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) 应用笔记 PDF
    AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
    最常见起因和防止再发生的相关处理
    应用笔记 PDF
    AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
    The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
    应用笔记 PDF
    AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]  (pdf, 497 kB)
    何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇
    应用笔记 PDF
    AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
    应用笔记 PDF
    AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]  (pdf, 0)
    何时及如何使用Σ-Δ转换器
    应用笔记 PDF
    AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
    应用笔记 PDF
    AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
    AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
    AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
    Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
    应用笔记 PDF
    AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
    Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
    应用笔记 PDF
    AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
    AN-101: 交会图发生器加快模数转换器评估  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
    AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
    MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    High-resolution ADCs — an overview
    The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers.
    (Electronic Products, 4/23/2010)
    技术文章 HTML
    Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 产品选型指南 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Σ-Δ型ADC指南
    交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
    工具与转换 HTML
    Digital Filter Model Spreadsheets
    These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD7785 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD7785BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.01 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD7785BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD7785 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD7785EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭