添加到信号链设计器

AD7719:  低压、低功耗、16位或24位、双核Σ-Δ型ADC

产品详情

AD7719是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。该器件内置两个高分辨率Σ-Δ 型ADC、可切换匹配激励电流源、低端电源开关、数字I/O端口和温度传感器。24位主通道含有PGA,可输入REFIN1/128至REFIN1范围内的全差分、单极性和双极性信号。来自传感器的信号可直接进行转换,无需进行信号调理。16位辅助通道不含PGA,其输入信号范围为REFIN2或REFIN2/2。

特点和优势

高分辨率Σ-Δ型ADC

  • 下载示例代码
  • 两个独立ADC(16位和24位分辨率)
  • 出厂校准(无需现场校准)
  • 输出建立时间为1个转换周期(单转换模式)
  • 可编程增益前端
  • 可同时对两个信号源进行采样和转换
  • 每个通道均有单独的基准电压输入
  • 20 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制

ISOURCE Select

  • 24位无失码 - 主ADC
  • 13位峰-峰值分辨率(20 Hz、20 mV范围)
  • 18位峰-峰值分辨率(20 Hz、2.56 V范围)

接口

  • 三线式串行接口
  • SPI®, QSPI™, MICROWIRE™,DSP兼容
  • SCLK上为施密特触发器

AD7719 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7719: Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16-/24- Bit Dual Σ-Δ ADC Data Sheet  (Rev A, 04/2003) (pdf, 509 kB) 产品数据手册 PDF
AN-615: 峰峰值分辨率与有效分辨率  (pdf, 244 kB)
本应用笔记说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
应用笔记 PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
应用笔记 PDF
AN-611: Σ-Δ ADC上的50 Hz/60 Hz干扰抑制  (pdf, 360 kB)
许多工业设置需要抑制50 Hz和60 Hz干扰。本应用笔记介绍如何使用AD7708/AD7718、AD7709、AD7719、AD7782/AD7783 Σ-Δ型ADC实现这些频率的最佳抑制。
应用笔记 PDF
AN-611: 50 Hz/60Hz Rejection on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 360 kB)
Rejection of 50 Hz and 60 Hz interference is a requirement in many industrial settings. This Application Note outlines how the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719, AD7782/AD7783 Sigma-Delta ADCs are used for optimal rejection of these frequencies.
应用笔记 PDF
AN-610: Σ-Δ型ADC上的PGA  (pdf, 152 kB)
AD7708/AD7718、AD7709、AD7719、AD7782/AD7783高分辨率Σ-Δ型ADC全部在Σ-Δ调制器输入端集成了可编程增益放大器(PGA),
应用笔记 PDF
AN-610: The PGA on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 152 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs all feature a Programmable Gain Amplifier (PGA)at the input to the Sigma-Delta modulator. This Application Note discusses the use and benefits of this PGA.
应用笔记 PDF
AN-609: Σ-Δ ADC上的斩波  (pdf, 232 kB)
斩波是一项用于消除失调电压和其他低频误差的技术。本应用笔记简要介绍在AD7708/AD7718、AD7709和AD7782/AD7783高分辨率Σ-Δ ADC上是如何实现斩波的,及其带来的好处。
应用笔记 PDF
AN-609: Chopping on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 232 kB)
Chopping is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. This Application Note outlines how chopping is implemented on the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs and discusses the resulting benefits it brings.
应用笔记 PDF
AN-608: Σ-Δ ADC上的输入缓冲器  (pdf, 260 kB)
ADI公司的AD7708/AD7718、AD7709、AD7719、 AD7782/AD7783高分辨率Σ-Δ ADC在输入端集成了高阻 抗缓冲器。本应用笔记讨论了集成片内缓冲器带来的显著优点和各种系统设计考虑因素。
应用笔记 PDF
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 284 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs feature a high impedance buffer at the input to the ADC. This application note discusses the significant benefits and various system design considerations that result from the integration of on-chip buffers.
应用笔记 PDF
AN-607: 选择低带宽(<15kSPS)Σ-Δ型ADC  (pdf, 127 kB) 应用笔记 PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) 应用笔记 PDF
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理
应用笔记 PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
应用笔记 PDF
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]  (pdf, 497 kB)
何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇
应用笔记 PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
应用笔记 PDF
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]  (pdf, 0)
何时及如何使用Σ-Δ转换器
应用笔记 PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
应用笔记 PDF
AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
应用笔记 PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技术文章 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技术文章 HTML
Improved Data Acquisition Using a New Monolithic Dual-ADC Front End
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
工具与转换 HTML
Σ-Δ寄存器配置助手
轻松设置Σ-Δ型ADC的配置寄存器。使用下拉菜单确定要载入寄存器的正确十六进制值,并且产生伪代码。
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7719 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7719BR-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7719BR-REEL7 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 10.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7719BRUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 10.42 $ 8.87 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7719BRUZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 2500 - $ 8.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7719BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 8.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7719BRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 10.42 $ 8.87 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7719 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7719EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭