AD73460
过期带DSP的6输入通道模拟前端
概述
|
|
AD73460是一款面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6输入通道模拟前端处理器。配有6个16位A/D转换通道,在直流至2 kHz信号带宽下,各通道均可实现72 dB的信噪比。每个通道还集成一个可编程输入增益放大器(PGA),增益设置分为8级:从0 dB至38 dB。AD73460特别适用于工业电能计量,因为各通道同时进行采样,可确保转换间不存在(相位)延迟。AD73460全部通道均支持低群延迟转换,片内集成1.25V的基准电压。同时,用户也可以通过编程将采样率设置为64 kHz、32 kHz、16 kHz和8 kHz四种采样率(主时钟频率为16.384 MHz);而借助串行端口(SPORT2),则可在AD73460外部再级联一个额外的AFE,从而轻松扩大输入通道数。
AD73460的DSP引擎将ADSP-2100系列的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个程序序列器)与两个串行端口、一个16位内部DMA端口、一个字节DMA端口、一个可编程计时器、标志I/O、广泛的中断功能及片内程序和数据存储器完美地结合起来。AD73460-80集成80K字节的片内存储器,其配置为16K字(24位)程序RAM和16K(16 位)数据RAM。AD73460-40集成40K字节的片内存储器,其配置为8K字(24位)程序RAM和8K(16位)数据RAM。同时配有省电电路,以满足采用电池供电的便携式设备的低功耗需求。AD73460采用119-ball PQFP封装。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD73460的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论