添加到信号链设计器

AD7152:  12位电容数字转换器(2个电容输入通道)

产品详情

AD7152/AD7153均为12位Σ-Δ型电容数字转换器(CDC),要测量的电容可直接连接到器件输入端。该器件结构具有高分辨率(12位无失码、最高12位有效分辨率)和高线性度(±0.05%)等固有特性。两款器件在每种工作模式下均有四种电容输入范围:在差分模式下为±0.25 pF至±2 pF,在单端模式下为0.5 pF至4 pF。

AD7152/AD7153可接受最大5 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。

AD7153拥有一个电容输入通道,AD7152则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。两款器件均针对浮动式电容传感器而设计。

AD7152/AD7153均有一个双线式I2C®兼容串行接口。二者均可采用2.7 V至3.6 V单电源供电,额定温度范围为−40°C至+85°C,采用10引脚MSOP封装。

应用

  • 汽车电子、工业和医疗系统,用于:
  • 压力测量
    位置检测
    液位检测
    流量计
    湿度检测

    数据手册,Rev. 0,5/08

    特点和优势

    电容数字转换器

    • 与浮动式传感器接口
    • 分辨率:最低0.25 fF(即最高12 ENOB)
    • 线性度:0.05%
    • 共模(不可变)电容最大可达5 pF
    • 内部时钟振荡器
    • 双线式串行接口(I2C兼容)
    • 单电源供电:2.7 V至3.6 V,功耗:100 μA
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    Functional Block Diagram for AD7152

    提示:

    欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问 www.analog.com/zh/healthcare

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD7152/AD7153: 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 05/2008) (pdf, 474 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    概况 PDF
    AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) 概况 PDF
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD7152 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD7152 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD7152BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.33 $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD7152BRMZ-REEL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD7152 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD7152EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭