添加到信号链设计器

AD6650:  分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机

产品详情

AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至260 MHz的中频输入。接收机架构经过特别设计,整个接收信号路径只需要一个用于主信号的外部表面声波(SAW)滤波器和一个用于分集信号的滤波器,便可达到GSM/EDGE阻塞要求。

片内数字抽取与滤波电路可消除目标通道之外的干扰信号和噪声。利用可编程RAM系数滤波器,只需一个经济高效的滤波器,便可实现抗混叠、匹配滤波和静态均衡三种功能。通道滤波器的输出通过串行输出I/Q数据流提供给用户。

应用

  • PHS或GSM/EDGE单载波、分集接收机
  • 微蜂窝和微微蜂窝系统无线本地环路
  • 智能天线系统
  • 软件无线电建筑物内无线电话

数据手册,Rev. A,1/07

特点和优势

  • 动态范围:116 dB
  • 数字VGA
  • I/Q解调器
  • 有源低通滤波器
  • 双通道宽带ADC
  • 可编程抽取和通道滤波器
  • VCO和锁相环电路
  • 串行数据输出端口

AD6650功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6650: Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrow-Band Receiver Data Sheet  (Rev A, 01/2007) (pdf, 1053 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02)
技术文章 HTML
The Hard Truth about System-on-Chip Designs
by Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 3/17/2004)
技术文章 HTML
Analog Devices Introduces First Integrated IF-to-Baseband Diversity Receiver for GSM/EDGE Wireless Base Stations  (htm)
New MxFE device integrates the functionality of seven components on a single chip. (AnalogAvenue Product of the Week)
产品评述 HTM
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? 概况 HTML
Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6650 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6650ABC 产品状态: 量产 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 工业 Tray, 189 $ 24.29 $ 20.64 N  材料信息 通知我 订购
AD6650ABCZ 产品状态: 量产 121 ball CSPBGA (12x12mm) 121 工业 Tray, 189 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购