添加到信号链设计器

AD6645-MIL:  14位、80 MSPS模数转换器

产品详情

14位、80 MSPS模数转换器现已作为标准微电路 (SMD)提供。5962-0423001QXC是一款高速、高性能、单芯片14位ADC,在70 MHz和150MHz、-35°C至+85°C壳温下100%经过生产测试。器件采用散热增强型52引脚密封陶瓷QFP封装。5962-0423001QXC提供CMOS兼容型数字输出,与商用器件AD6645-80引脚兼容。

5962-0423001QXC适用于针对宽通道带宽系统而设计的单通道和多通道/多模式数字接收机。高带宽和高采样速率支持宽范围的输入IF频率,并且能够减轻通常受ADC限制的多模式数字接收机的负担。噪声性能极为出色。该器件是AD664X系列高性能转换器所用内核技术的延伸产品。

特点和优势

  • 14位、80 MSPS 工作性能
  • 差分模拟输入
  • 270 MHz模拟输入带宽,适合宽带应用
  • 独立输出电源选项支持与3.3V逻辑接口
  • 输出格式:二进制补码
  • 提供数据就绪(DR)指示,可实现锁存输出

Functional Block Diagram for AD6645-MIL

AD6645-MIL Diagram
Functional Block Diagram for AD6645-MIL

提示:

5962-0423001QXC是AD664X系列所用内核技术的延伸产品。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6645-MIL: Military Data Sheet (Rev C, 06/2013) (pdf) 产品数据手册 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
Technology Overview 概况 HTML
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
AD6645: 14位、80 MSPS/105 MSPS ADC
产品型号 封装 引脚 温度范围 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6645ASVZ-105 产品状态: 量产 52 ld TQFP_EP(10x10 w/6.5ep) 52 商业 $ 66.67 $ 56.67 Y  Material Info 查看PCN 订购
AD6645ASVZ-80 产品状态: 量产 52 ld TQFP_EP(10x10 w/6.5ep) 52 商业 $ 52.03 $ 44.22 Y  Material Info 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6645-MIL 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6645-MIL/PCB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,062.60 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭