添加到信号链设计器

AD5590:  16输入/16输出模拟I/O端口,集成放大器

产品详情

AD5590是一款16通道输入与16通道输出模拟I/O端口,具有8个采用4.5V~5.25V单电源供电的可配置放大器。AD5590的16个输入通道以多路复用方式进入1 MSPS、12位逐次逼近型ADC,ADC内置的序列器允许对预先编程选择的通道进行依次转换。该ADC内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。

转换过程和数据采集过程通过ASYNC 和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在ASYNC 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该ADC无流水线延迟。通过设置控制寄存器中的相关位,ADC的模拟输入范围可以在0 V至VREFA输入或0 V至2 × VREFA之间选择,可采用标准二进制式或二进制补码输出编码。转换时间取决于ASCLK频率,该频率同时也用作转换控制的主时钟。

AD5590的DAC部分包含16个12位DAC,分成两组,每组8个DAC。每组均有一个片内基准电压源。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。

AD5590内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。各DAC通道还具有独立省电特性,在省电模式下,可降低器件功耗,并提供软件可选输出负载。利用 LDAC 功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步 CLR 功能,可以将所有DAC更新至用户可编程码:零电平、中间量程或满量程。

AD5590内置8个低噪声、单电源放大器。需要时,可以用这些放大器调理ADC、DAC或其它独立电路的信号。

应用

  • 光学线卡(监视与控制)
  • 基站
  • 通用模拟I/O
  • 监测与控制

特点和优势

输入通道

  • 12位逐次逼近型ADC
  • 16路输入,内置序列器
  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 宽输入带宽:70 dB SNR
    fIN = 50 kHz

输出通道

  • 16路输出,内置12位DAC
  • 2.5 V片内基准电压源
  • 硬件LDACLDAC 无效使能功能
  • 轨到轨工作
  • 运算放大器
  • 失调电压:2.2 mV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 单电源供电
  • 低噪声:22 nV/√Hz
  • 单位增益稳定
  • 灵活的串行接口:
    SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5590 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5590 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5590 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5590EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭