ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
REF43
不推荐用于新设计+2.5 V低功耗精密基准电压源
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- +2.5 V输出: ±0.05% (最大值)
- 低温度系数:10 ppm/°C (最大值)
- 出色的调整
负载调整率:20 ppm/mA(最大值)
电压调整率:2 ppm/V(最大值) - 电源电流:450µA(最大值)
- 输出电压温度系数: +1.9mV/°C
- 工作电压范围:+4.5V 至 +40V
- 扩展工业温度范围: -40°C 至 +85°C
- 提供裸片形式
REF43是一款低功耗精密基准电压源,提供稳定的+2.5 V输出,不受电源电压、负载条件或环境温度的变化影响。它适合用作8位、10位、12位数据采集系统或任何要求稳定的已知电压应用的基准电压源。
对输出电压及其温度系数进行“齐纳击穿”(zener-zap)调整,可确保输出容差很小且热漂移很低。此外采用独特的曲率校正电路,可有效降低以前许多带隙基准电压源的热曲率特性。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| REF43FZ | 8-Lead CerDIP | ||
| REF43GPZ | 8-Lead PDIP | ||
| REF43GSZ | 8-Lead SOIC | ||
| REF43GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| REF43GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| REF43NBC | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| REF43FZ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| REF43FZ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| REF43FZ | ||
| REF43GPZ | 量产 | |
| REF43GSZ | 量产 | |
| REF43GSZ-REEL | 量产 | |
| REF43GSZ-REEL7 | 量产 | |
|
12月 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| REF43GPZ | 量产 | |
| REF43GSZ | 量产 | |
| REF43GSZ-REEL | 量产 | |
| REF43GSZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| REF43GPZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 REF43的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论